Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
CHSP - Sicherungsketten
Stückliste
CHSP4-100
PN
Teile-nummer
CHSP4-100
MAT
Werkstoff
EN 1.4301 Äquivalent
NO
Nr.
4
L
L in 50mm-Schritten
mm
Wert eingeben für L
L in 50mm-Schritten
mm
cm
inch
ft
A
14.4 mm
B
4 mm
C
8 mm
T
Dicke
0.7 mm
RUL
Referenz-Nutzlast
70 kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen