Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
CHT56 - Asynchronous AC motor 0,09kW - Torque : up to 0.64kW - Simplified drawing
Bill of material
HPC - CHT56B4-B14
REF
Part number
CHT56B4-B14
P
Power
0.09 kW
T
Voltage
230/400 V
C
Current at 400V
0.43 A
CO
Torque
0.64 Nm
R
Efficiency
50%
F
Factor
0.61 cos
MAS
Weight
3.2 kg
REP
View
Simplified view
INFO
Informations
Informazioni
INFO
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD