Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
CHT56 - Asynchronous AC motor 0,09kW - Torque : up to 0.64kW - Simplified drawing
Bill of material
HPC - CHT56B4-B14
REF
Part number
CHT56B4-B14
P
Power
0.09 kW
T
Voltage
230/400 V
C
Current at 400V
0.43 A
CO
Torque
0.64 Nm
R
Efficiency
50%
F
Factor
0.61 cos
MAS
Weight
3.2 kg
REP
View
Simplified view
INFO
Informations
情報
INFO
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)