Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HPC
Description
CHT56 - Moteur AC asynchrone 0,09kW - Couple: jusqu'à 0,64Nm. Représentation simplifiée
Nomenclature
HPC - CHT56B4-B14
REF
Référence
CHT56B4-B14
P
Puissance
0.09 kW
T
Tension
230/400 V
C
Courant à 400V
0.43 A
CO
Couple
0.64 Nm
R
Rendement
50%
F
Facteur
0.61 cos
MAS
Masse
3.2 kg
REP
Représentation
Représentation simplifiée
INFO
Informations
Information
INFO