Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FM
Descrizione
CICLONE SEPARATORE
Lista materiale
120030001
CODE
Codice
120030001
A
Lunghezza
781 mm
B
Lunghezza
740.5 mm
C
Lunghezza
484.5 mm
D
Lunghezza
40 mm
E
Lunghezza
257.5 mm
F
Diametro
234 mm
G
Diametro
98 mm
H
Lunghezza
282 mm
I
Lunghezza
587 mm
L
Lunghezza
546.5 mm
M
Diametro
98 mm
N
Lunghezza
63.5 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD