Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Camozzi
Descrizione
Cilindri ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562) - Serie 41K
Lista materiale
41K2P160A0010
SERIE
Serie
41 mm
VER
Versione
K = standard, magnetico
FUNZ
Funzionamento
MAT
Caratteristiche materiali
PHY
Ø
mm
TYP
Tipo costruttivo
HUBT
Corsa
HUB
Corsa
mm
OPZIONI
Opzioni
LSTELO
stelo più lungo
mm
Inserisci valore per LSTELO
stelo più lungo
mm
cm
inch
ft
CERTIFICAZIONI
Certificazioni
MM
Ø
40 mm
KK
M36x2
B
Ø D11
mm
PL
25.5 mm
G
15 mm
L1
mm
AM
72 mm
VA
mm
EE
G3/4
WH
mm
L2
mm
ZJ
VD
6 mm
N
45.0 mm
RT
M16
BG
24 mm
TG
mm
E
mm
SW1
36 mm
SW3
4 mm
SW4
55 mm
CORSAAMM
Corsa ammortizzo