Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Metalwork
Descrizione
Cilindri serie ISO 15552 STD TWO-FLAT
Lista materiale
1200400001FP
CODE
Code
DI
Diametro
TYPE
Tipo
EX
Esecuzione
HUB
Corsa
mm
Inserisci valore per HUB
Corsa
mm
cm
inch
ft
HUBST
Posizione stelo
mm
Inserisci valore per HUBST
Posizione stelo
mm
cm
inch
ft
MAT
Materiale
Stelo Two Flat AISI 303 dado INOX
SE
Guarnizione
Guarnizioni Poliuretano
AC1
Accessori per lo stelo a sinistra
AC2
Accessori per lo stelo a destra
AC3
Accessori per il corpo
AC4
Sensori anteriore
AC5
Sensori posteriore
XV
Posizione Ancoraggio Centrale
mm
INFO
Catalogo
Catalogue
A
mm
A1
mm
A2
10 mm
B
mm
C
mm
C1
mm
CH
mm
CH1
mm
CH2
mm
D
Filetto
D1
mm
D2
mm
E
mm
E1
5 mm
F
mm
G
Filetto
G1
Filetto
H
mm
L
mm
L0
mm
L1
mm
L2
mm
M
mm
N
mm
P
6 mm
Q
mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Metalwork
    Configuratore Cilindri serie ISO 15552 tipo A
    Metalwork
    Cilindri serie ISO 15552 serie 3
    Metalwork
    Cilindri serie ISO 15552 STD
    Metalwork
    Cilindri serie ISO 15552 tipo A TWO-FLAT
    Metalwork
    Cilindri senza stelo con guide a ricircolo di sfere
    Metalwork
    Cylinder series ISO 15552 COMBI
    Metalwork
    Cilindri basso attrito serie ISO 15552 tipo A
    Metalwork
    CILINDRO SERIE ISO 15552 TWO-FLAT
    Metalwork
    Cilindro serie ISO 15552 INOX
    Metalwork
    Minicilindri serie ISO 6432
    Metalwork
    Minicilindri serie ISO 6432 serie TP
    Metalwork
    Cilindri ammortizzo lungo serie ISO 15552
    Metalwork
    Cilindri basso attrito serie ISO 15552 STD
    Metalwork
    Cilindri compatti serie CMPC TWO-FLAT
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD