Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
CJ10-30GK-WS - Kapazitive Sensoren
Stückliste
CJ10-30GK-WS
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
CJ10-30GK-WS
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kapazitiver Sensor CJ10-30GK-WS
EAN
4050143001637
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CJ10-30GK-WS
AAS155001
Umgebungstemperatur max
70.00 °C
AAS160001
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
BAD866007
mechanische Einbaubedingung für Sensor
nicht bündig
BAD815006
Schaltabstand
10 mm
BAD946007
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
BAD915006
Spannungsart
AC
AAD251006
Werkstoff des Kabelmantels
Polyvinylchlorid
BAD899008
Ausführung der Schaltfunktion
BAD826005
Durchmesser des Sensors
30 mm
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
Zweidraht
BAD840006
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Polyester
BAD856005
Länge des Sensors
80 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
10.000 Hz
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
ID
WEIGHT
0.170
LENGTH
0.165
WIDTH
0.082
DEPTH
0.041
CTC
Zolltarifnummer
8536 5080 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt