Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 7
HELP_VARIABLE
Company
Yuken Kogyo
Description
CJT140L-FF - Head Rectangular Flange
Bill of material
CJT140L-FF50A20H-ABD-X10-20
PACKING
Packing Material
NN
Project name
CJT140L
MOUNT
Mounting
FF : Head Rectangular Flange
CB
Cylinder Bore
mm
RT
Rod Type
STROKE
Stroke
mm
Введите значение для STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
LOC
Location of Cushion
PORTPOS
Port Position (From the Rod side)
CUSHIONPOS
Cushion Valve Position (From the Rod side)
AVENTPOS
Air Vent Position (From the Rod side)
OPRTT
Option: Rod Tip Type
OPPS
Option: Proximity switch
OPNPS
Option: No. of proximity switchs
OPDC
Option: Dustproof Cover
OPLN
Option: Lock Nut
OPREA
Option: Rod End Attachment
OPDR
Option: Double Rod
W
Approx. weight
kg
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей