Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 13
HELP_VARIABLE
Company
Azolgas
Description
CK 1000 V3 - GAS SPRINGS - Low Profile
Bill of material
CK 1000 032 V3,-,-,-,-
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
MSPN
PDF Info
SUPPLIER
Supplier
AZOLGAS
HUBMAX
Max. Stroke
mm
FL
Flanges
CONSYS
Connection systems
CON
Connector
TB
Tube
CR
Compression Rate
IF
Initial Force (150 bar)
985 daN
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
985 daN
FF
Final Force (150 bar)
daN
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
985 daN
S
Rod length
mm
HUB
Dynamic stroke
mm
Entrez la valeur pour HUB
Dynamic stroke
mm
cm
inch
ft
B
Body diameter
50 mm
L1
Total length
mm
Q
Safety Stroke
3 mm
L
Cylinder length
mm
AK
Ø Rod
28 mm
VM
VMAX
1.6 m/s
CNSMASSEXACT
Weight
kg
V
Vol
l
FD
Max. pressure
160 bar
BAG
Filling thread
G1/8"
ABA
Adapter filling connection
18 CG 1-Q
PB
Product name
LOW PROFILE
SERIEN
Series
CK
INFO
Info Link
PDF data sheet
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Azolgas
    CK 2500 V1 - GAS SPRINGS - Low Profile
    Azolgas
    CD 1000 V1 - GAS SPRINGS - Heavy Duty
    Azolgas
    CK 750 V2 - GAS SPRINGS - Low Profile
    Azolgas
    D-050 - Flange
    Azolgas
    CW 1000 V2 - GAS SPRINGS - Compact Height
    Azolgas
    CK 1500 V2 - GAS SPRINGS - Low Profile
    Märkische Stanz-Partner
    NC.88.00.050.0114 - Flange
    Azolgas
    CT 1000 v1 - GAS SPRINGS - Low Profile
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés