Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
CKE. - Locking bolt
Спецификация
Locking bolt CKE.40 CH-5
PARTNUMBER
Код
DESCRIPTION
Описание
POS
Position
mm
DIM01
B
53.5 mm
DIM02
L
40 mm
DIM03
L1
18 mm
DIM04
L2
26 mm
DIM05
L3
4 mm
DIM06
L4
30 mm
DIM07
F
26 mm
DIM08
f1
38 mm
DIM09
f2
mm
Введите значение для DIM09
f2
mm
cm
inch
ft
DIM10
H
31 mm
DIM11
h1
26 mm
DIM12
h2
12 mm
DIM13
h3
17.5 mm
DIM14
d
mm
DIM15
d1
mm
DIM16
h4
mm
DIM17
h5
mm
DIM18
H.
mm
WEIGHT
Weight
g
INFOEG
подробнее о товаре
подробнее о товаре