Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
CKE. - Locking bolt
明细表
Locking bolt CKE.40 CH-5
PARTNUMBER
代码
DESCRIPTION
型号
POS
Position
mm
DIM01
B
53.5 mm
DIM02
L
40 mm
DIM03
L1
18 mm
DIM04
L2
26 mm
DIM05
L3
4 mm
DIM06
L4
30 mm
DIM07
F
26 mm
DIM08
f1
38 mm
DIM09
f2
mm
输入参数值: DIM09
f2
mm
cm
inch
ft
DIM10
H
31 mm
DIM11
h1
26 mm
DIM12
h2
12 mm
DIM13
h3
17.5 mm
DIM14
d
mm
DIM15
d1
mm
DIM16
h4
mm
DIM17
h5
mm
DIM18
H.
mm
WEIGHT
重量
g
INFOEG
产品详细信息
产品详细信息
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型