Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
CKE. - Sperrriegel
Stückliste
Sperrriegel CKE.40 CH-5
PARTNUMBER
Artikelnummer
DESCRIPTION
Beschreibung
POS
Position
mm
DIM01
B
53.5 mm
DIM02
L
40 mm
DIM03
L1
18 mm
DIM04
L2
26 mm
DIM05
L3
4 mm
DIM06
L4
30 mm
DIM07
F
26 mm
DIM08
f1
38 mm
DIM09
f2
mm
Wert eingeben für DIM09
f2
mm
cm
inch
ft
DIM10
H
31 mm
DIM11
h1
26 mm
DIM12
h2
12 mm
DIM13
h3
17.5 mm
DIM14
d
mm
DIM15
d1
mm
DIM16
h4
mm
DIM17
h5
mm
DIM18
h
mm
WEIGHT
Gewicht
g
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen