您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
CKG1A50-50Z
SMC Corporation
执行元件
特殊气缸
夹紧气缸
CK1 夹紧气缸
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/specialty_cylinder/clamp_cylinder/ck_1/ckg1_z_ckp1_z_asmtab.prj},{NB=CKG1A50-50Z(0_0_0_0)},{CW=16.5},{BORE=50},{TYPE=G},{THREAD1=},{AUTOSWITCH=},{NUMBER=},{STROKE=50},{POS=0},{BRACKET=},{OPTION=},{STOP=0},{OMSC=},{THREAD2=0},{IA=60},{IB=58},{N=49},{PPATH=ck_1_z/assembly/ckg1_z_ckp1_z_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
CKG1-Z/CKP1-Z - 夹紧气缸/带耐强磁场磁性开关 (杆安装型)
明细表
CKG1A50-50Z
CW
耳环宽
16.5
16.5
mm
BORE
缸径
50
50
mm
TYPE
类型
(G) 标准磁石内置型
(P) 强力磁石内置型
(G) 标准磁石内置型
(P) 强力磁石内置型
THREAD1
通口螺纹种类
(-) Rc 1/4
(TN) NPT 1/4
(TF) G 1/4
(-) Rc 1/4
(TN) NPT 1/4
(TF) G 1/4
AUTOSWITCH
磁性开关型号
(-) 无磁性开关 + 无开关安装杆
(P) 无磁性开关 + 带开关安装杆
D-P3DWSC + 带开关安装杆
D-P3DWASC + 带开关安装杆
D-P4DWSC + 带开关安装杆
D-P3DWSE + 带开关安装杆
D-P3DWASE + 带开关安装杆
D-P4DWSE + 带开关安装杆
D-P3DW + 带开关安装杆
D-P3DWA + 带开关安装杆
D-P3DWL + 带开关安装杆
D-P3DWAL + 带开关安装杆
D-P4DWL + 带开关安装杆
D-P3DWZ + 带开关安装杆
D-P3DWAZ + 带开关安装杆
D-P4DWZ + 带开关安装杆
(-) 无磁性开关 + 无开关安装杆
(P) 无磁性开关 + 带开关安装杆
D-P3DWSC + 带开关安装杆
D-P3DWASC + 带开关安装杆
D-P4DWSC + 带开关安装杆
D-P3DWSE + 带开关安装杆
D-P3DWASE + 带开关安装杆
D-P4DWSE + 带开关安装杆
D-P3DW + 带开关安装杆
D-P3DWA + 带开关安装杆
D-P3DWL + 带开关安装杆
D-P3DWAL + 带开关安装杆
D-P4DWL + 带开关安装杆
D-P3DWZ + 带开关安装杆
D-P3DWAZ + 带开关安装杆
D-P4DWZ + 带开关安装杆
NUMBER
磁性开关数量
N/A
N/A
STROKE
行程
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
200.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
200.000
mm
POS
活塞杆位移
mm
Enter value for POS
活塞杆位移
mm
cm
inch
ft
確定
BRACKET
杆端安装件
(-) 无
(I) 单肘接头 (无M6螺孔)
(IA) 单肘接头 (带M6螺孔)
(Y) 双肘接头 (无M6螺孔)
(YA) 双肘接头 (带M6螺孔)
(-) 无
(I) 单肘接头 (无M6螺孔)
(IA) 单肘接头 (带M6螺孔)
(Y) 双肘接头 (无M6螺孔)
(YA) 双肘接头 (带M6螺孔)
OPTION
可选项
(-) 无
(L) 脚座
(-) 无
(L) 脚座
STOP
行程可选项
标准行程
制作可能行程
标准行程
制作可能行程
OMSC
订制规格
(-) 无
(-X1515) 两侧带气缓冲
(-) 无
(-X1515) 两侧带气缓冲
THREAD2
螺纹 on/off
on
off
on
off
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求