Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
CKN05_06 - Anti-static casters Medium and light load type Flat bottom movable type
Bill of material
CKN05-D75-SF
CODE
code
TYPE
Bracket Type
Flat bottom movable type
MAT
Bracket material
Q235A
SUR
bracket surface treatment
Galvanized
BRA
Bracket Brake Form
MAT1
Wheel material
man-made glue
COL
Wheel color
grey
BEA
Wheel bearing
single ball
D
mm
CODE1
wheel code
SF
H
105 mm
F
31 mm
A
95 mm
B
65.0 mm
C
75 mm
E
45 mm
R
76.0 mm
R1
115 mm
DD
d
9.0 mm
DD1
d
12.0 mm
LOAD
allowable load
80 kg
WEI
reference weight
kg
LINK
web link
website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés