Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
CKN21_23 - Conductive casters · Allowable load of 80-180kg · Screw rod movable type
Bill of material
CKN21-75-NH
CODE
code
TYPE
Support type
screw movable type
MAT
Support material
Q235A
SUR
Surface treatment of brackets
galvanizing
TYPE1
Bracket brake type
MAT1
Wheel material
Grivory HT
COLOR
Wheel color
Black
ZC
Wheel bearings
Double ball bearing
D
mm
CODE1
Wheel part code
H
105 mm
F
32 mm
M
12 mm
L
25 mm
R
75 mm
R1
102 mm
LOAD
Allowable load
136 kg
WEI
Reference weight
kg
LINK
website link
website link
PPATH
ckn21_23/assem/ckn21_23_asmtpl.prj
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)