Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
CKQ01_31 - 固定型工业脚轮 容许载荷85~160kg/固定型不锈钢工业脚轮 容许载荷100~160kg
明细表
CKQ01-D125-PB
CODE
代码
TYPE1
支架类型
固定型
MAT1
支架材质
SUR
支架表面处理
BRA
支架刹车形式
-
CODE1
轮部代号
MAT2
轮部材质
COLOR
轮部颜色
BEA
轮部轴承
D
mm
H
mm
F
32 mm
A
95 mm
B
B(普通规格.白色)
67 mm
C
C(滑动用:绿色)
76 mm
C1
70 mm
E
E(电子零件传送用:绿色)
45 mm
DD
d
8.5 mm
PBUBSCSB
容许载荷 PB/UB/SC/SB
kg
UA
容许载荷 UA
kg
NJNH
容许载荷 NJ/NH
kg
SD
容许载荷 SD
kg
LINK
网址
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型