Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
CKQ01_31 - Allowable load of fixed industrial casters is 85-160kg/ allowable load of fixed stainless steel industrial casters is 100-160kg.
Bill of material
CKQ01-D125-PB
CODE
Code
TYPE1
Bracket type
Fixed type
MAT1
Bracket material
SUR
Bracket surface treatment
BRA
Bracket brake form
-
CODE1
Wheel code
MAT2
Wheel material
COLOR
Wheel color
BEA
Wheel bearing
D
mm
H
mm
F
32 mm
A
95 mm
B
B (common size. white)
67 mm
C
C (sliding: green)
76 mm
C1
70 mm
E
E (for electronic parts transfer: green)
45 mm
DD
d
8.5 mm
PBUBSCSB
Allowable load PB/UB/SC/SB
kg
UA
Allowable load UA
kg
NJNH
Allowable load NJ/NH
kg
SD
Allowable load SD
kg
LINK
URL
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen