CKU32-175RAL-X2359A
SMC Corporation
执行元件
特殊气缸
夹紧气缸
CKU32 销钉夹紧气缸/平板气缸型
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/specialty_cylinder/clamp_cylinder/cku32/cku32_x2359a_asmtab.prj},{NB=CKU32-175RAL-X2359A(0_0)},{PIN=17.5},{HOLE=18},{LOCK=},{BORE=Equiv. dia 32 piston area},{GUIDE=R},{CLAMP=A},{STROKE=9.5},{POS=0},{HEIGHT=L},{AUTOSWITCH=},{NUMBER=},{SYMBOL=X2359A},{THREAD=0},{PPATH=cku32_x2359a/assembly/cku32_x2359a_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
CKU32-X2359A - 销钉夹紧气缸/标准磁石内置型/带耐强磁场磁性开关
明细表
CKU32-175RAL-X2359A
PIN
导向销钉直径
17.5
17.5
mm
HOLE
适合工件孔直径
18
18
mm
LOCK
单方向带锁
(-) 不带锁
(L) 夹紧时带锁
(-) 不带锁
(L) 夹紧时带锁
BORE
缸径
相当于φ32的受压面积
GUIDE
导向销钉形状
(R) 圆形
(D) 菱形
(R) 圆形
(D) 菱形
CLAMP
夹紧臂位置(从顶部看)
(A) 与通口侧相同
(B) 与通口侧成90°
(C) 与通口侧成180°
(D) 与通口侧成270°
(A) 与通口侧相同
(B) 与通口侧成90°
(C) 与通口侧成180°
(D) 与通口侧成270°
STROKE
夹紧行程
9.5
mm
POS
夹紧位置
未夹紧
夹紧行程开始位置
夹紧
未夹紧
夹紧行程开始位置
夹紧
HEIGHT
夹紧位置高度
(L) LOW型 (30mm)
(H) HIGH型 (100mm)
(L) LOW型 (30mm)
(H) HIGH型 (100mm)
AUTOSWITCH
磁性开关型号
(-) 无磁性开关
(C) D-P3DWASC 无触点-耐强磁场(2色显示)-导线前置插头-指示灯:有-2线(3-4)-横向引出
(E) D-P3DWASE 无触点-耐强磁场(2色显示)-导线前置插头-指示灯:有-2线(1-4)-横向引出
(N) D-P3DWA 无触点-耐强磁场(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
(L) D-P3DWAL 无触点-耐强磁场(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
(Z) D-P3DWAZ 无触点-耐强磁场(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
(-) 无磁性开关
(C) D-P3DWASC 无触点-耐强磁场(2色显示)-导线前置插头-指示灯:有-2线(3-4)-横向引出
(E) D-P3DWASE 无触点-耐强磁场(2色显示)-导线前置插头-指示灯:有-2线(1-4)-横向引出
(N) D-P3DWA 无触点-耐强磁场(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
(L) D-P3DWAL 无触点-耐强磁场(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
(Z) D-P3DWAZ 无触点-耐强磁场(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
NUMBER
磁性开关数量
N/A
N/A
SYMBOL
组件符号
X2359A
THREAD
螺纹 on/off
on
off
on
off
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求