CKZT40-30T-X2798L
SMC
bp2_specialty_cylinder
CKZT Power Clamp Cylinder
European Specifications
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_specialty_cylinder/ckzt/europe/ckzt40_x2798_x3174_asmtab.prj},{NB=CKZT40-30T-X2798L(0)},{BOREX=40},{BORE=dia 40 equivalent},{THREAD1=},{POSITION=30},{SWITCH=T},{TYPE=X2798},{HANDLE=L},{THREAD2=0},{B=52.000},{C=0.000},{D=8.000},{E=0.000},{GA=99.400},{GB=96.800},{GC=44.500},{I=10.000},{J=10.000},{K=40.000},{LA=106.000},{LB=60.000},{MM=M6x1.0},{N=16.000},{NA=0.000},{NB1=25.000},{NC=20.000},{NN=M6x1.0},{P=6.000},{PA=35.000},{PB=25.000},{PC=12.000},{PD=38.500},{R=32.000},{RA=54.000},{RB=52.000},{RR=0.000},{S=10.000},{V=6.000},{VA=35.000},{VB=25.000},{VC=45.000},{VD=47.000},{VE=8.000},{VF=3.500},{W=80.000},{XA=115.000},{XB=110.500},{XC=83.000},{PPATH=ckzt/assembly/ckzt40_x2798_x3174_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
CKZT40-X2798/X3174 - Power Clamp Cylinder : With Manually Operated Handle/Rubber Cover/Metal Cover
Bill of material
CKZT40-30T-X2798L
BORE
Bore size
Dia 40 equivalent
THREAD1
Cylinder port
(-) G
(TN) NPT
(-) G
(TN) NPT
POSITION
Arm mounting position
30.000
45.000
60.000
75.000
90.000
105.000
120.000
30.000
45.000
60.000
75.000
90.000
105.000
120.000
deg
SWITCH
Switch type
(T) TURCK
(P) P&F
(T) TURCK
(P) P&F
TYPE
Type
(X2798) With manually operated handle/Rubber cover
(X3174) With manually operated handle/Metal cover
(X2798) With manually operated handle/Rubber cover
(X3174) With manually operated handle/Metal cover
HANDLE
Manually operated handle position
(L) Left side mounting
(R) Right side mounting
(L) Left side mounting
(R) Right side mounting
THREAD2
Thread on/off
on
off
on
off
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청