Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Walther Flender
Beschreibung
CL 14M 115 - Zahnriemen CLASSIC (HTD) 14M/115
Stückliste
CL 14M 115
ARTIKELID
Artikelnummer
CL 14M 115
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
Zahnriemen CLASSIC (HTD) 14M/115
BELTPRO
Riemenprofil
CLASSIC
DIVISION
Teilung
14 mm
EFFECTIVELENG
Wirklänge
784 mm
BELTWIDTH
Riemenbreite
115 mm
ORDERDES
Bestellbezeichnung
Wirklänge CL 14M 115
MATERIAL
Material
Neopren
DRAWSTRING
Zugstrang
Glasfaser
NUMTEETH
Zähnezahl
56-327
TOTALHEIGH
Gesamthöhe h
10 mm
TOOTHHEIGH
Zahnhöhe ht
6 mm
METREWEIGHT
Metergewicht
248 g/25 mm
TECHURL
Technische Hinweise
https://walther-flender.de/de/zahnriemenantriebe/synchronriemen-leistungsantriebe/classic/classic-synchronriemen-htd-aus-neopren/
BERECHTOOLURL
Berechnungstool
https://walther-flender.de/tools-projektanfragen/tools/2-scheiben-berechnungsprogramm/
ANWENDURL
Anwendungsoptimierte Zahnriemenscheiben
https://walther-flender.de/tools-projektanfragen/tools/3d-cad-konfigurator/
SPANNURL
3D CAD Modelle Spannsätze
https://walther-flender.partcommunity.com/3d-cad-models/spannsatz-walther-flender?info=walther_flender%2Fspannsatz&languageiso=de
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen