Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
cl2_25_12 - Signal Transformer
Bill of material
CL2-25-12
PN
Part Number
CL2-25-12
DESC
Description
Class 2 Transformer, Chassis Mount, 25VA Power, 115V/230V Input
POWERVA
Power
25 VA
INPUT
Input
115V/230V V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
1.25 lbs (0.57 kg)
LENGTH
Length
2.81 in. (71.4 mm)
WIDTH
Width
2.14 in. (54.4 mm)
HEIGHT
Height
2.31 in. (58.7 mm)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés