Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
cl2_80_24 - Signal Transformer
Bill of material
CL2-80-24
PN
Part Number
CL2-80-24
DESC
Description
Class 2 Transformer, Chassis Mount, 80VA Power, 115V/230V Input
POWERVA
Power
80 VA
INPUT
Input
115V/230V V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
2.8 lbs (1.27 kg)
LENGTH
Length
2.5 in. (63.5 mm)
WIDTH
Width
2.53 in. (64.3 mm)
HEIGHT
Height
3 in. (76.2 mm)
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)