Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
Claire Design - Paroi de douche sans cadre avec ouverture battante
Nomenclature
B57620TT01
LODDEST
Destination LOD
LODLEVEL
Niveau LOD
BRACKET
Support de renfort
EXTN1
Extensibilité
EXTN2
Extensibilité
FIN1
Finition panneaux
FIN2
Finition verre
IGP
Inda glass protection
BRANDDESC
Description de la marque
INDA
ARTNUM
Numéro d'article
B57620TT01
SDESCR1
Description très brève 1
INDA FIXED PANEL FOR COMBINATION B57620
SDESCR2
Description très brève 2
CLAIRE DESIGN L99xH195xP5 TitTransp.
ARTDESC
Description Article
Brand: INDA Serie: CLAIRE DESIGN FIXED PANEL FOR COMBINATION Prod. No.: B57620 L99xH195xP5 Aluminium Titanium Glass 6 mm Transparent
INTERCODE
Codes internationaux
EAN-13:8033163371771
ARTTYPE
Type d'article
Standard article
STATE
Série
CURRENT
VARCHAR
Caractéristiques de la variante
0
HEIGHT
Hauteur
1.95
WIDTH
Largeur
0.99
DEPTH
Profondeur
0.05
WEIGHT
Poids
36
SER
Gamme
Claire Design 2018
LINE
Line
FIXED PANEL FOR COMBINATION
MOD
Modèle
B57620
INTRCODE
Intrastat Code
70200080
COLLEZIONE
Collection
Premiere
CRT
Collection
DSG
Design
Studio INDA
CRTX
https://environdec.com/library/epd1811