Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
dk Fixturing systems
Description
Clamping elements - -
Bill of material
349800
BEST
Order No.
349800
NUTEN
Slots
T-slot 5 mm
LUMFANG
Scope of delivery
One set of two clamps
B
width
16 mm
L
Length
50 mm
L1
Distance
28.2 mm
BS
Description
Information
Infotext
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés