Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
dk Fixturing systems
Description
Clamping elements - -
Bill of material
349800
BEST
Order No.
349800
NUTEN
Slots
T-slot 5 mm
LUMFANG
Scope of delivery
One set of two clamps
B
width
16 mm
L
Length
50 mm
L1
Distance
28.2 mm
BS
Description
Informazioni
Infotext
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD