Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
CLDFC, CLFSC, CLCFC - Maniglie a ripresa in miniatura - Filettatura femmina
Lista materiale
CLDFC4-7-B
PN
Codice componente
STL
Trattamento superficie della maniglia
MATT
Materiale della filettatura
M
L
7 mm
COLOR
Selezione colore maniglia
R
30 mm
H
29 mm
H1
32.5 mm
HH
(h)
25.8 mm
S
4 mm
D
13 mm
DD
D
10 mm
B
3 mm