Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
CLDMT, CLMST - フラットクランプレバー-おねじタイプ
部品表
CLDMT4-12-B
PN
型番
MATL
レバー材質
亜鉛ダイカスト
STL
レバー部表面処理
静電塗装
MATT
ねじ部材質
STT
ねじ部表面処理
四三酸化鉄皮膜
MATS
スプリング材質
SUS303-WPB
M
LS
L選択
COLOR
レバー色
R
45 mm
H
22.5 mm
H1
24.5 mm
HH
25.5 mm
S
4 mm
D
13 mm
DD
d
10 mm
NT
歯数
16
B
3 mm
MLF
最大荷重Fmax.
MTF
最大締付力Pmax.
MR
参考質量
g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)