Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
CLDMT, CLMST - 平型固定把手-外螺纹型
明细表
CLDMT4-12-B
PN
零件No.
MATL
把手 材质
锌压铸
STL
把手部表面处理
静电喷涂
MATT
螺纹部材质
STT
螺纹部表面处理
四氧化三铁保护膜
MATS
弹簧材质
SUS303 - WPB
M
LS
L选择
COLOR
把手颜色
R
45 mm
H
22.5 mm
H1
24.5 mm
HH
25.5 mm
S
4 mm
D
13 mm
DD
d
10 mm
NT
齿数
16
B
3 mm
MLF
最大负载Fmax.
MTF
最大紧固力Pmax.
MR
参考重量
g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型