Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
CLDMT, CLMST - Flachklemmhebel - Gewindeausführung
Stückliste
CLDMT4-12-B
PN
Teile-Nr.
MATL
Werkstoff Hebel
Zinkdruckguss
STL
Oberflächenbehandlung Hebel
Elektrostatische Beschichtung
MATT
Werkstoff Gewinde
STT
Oberflächenbehandlung Gewinde
brüniert
MATS
Werkstoff Federn
EN 1.4305 Äquivalent -WPB
M
LS
L auswählen
COLOR
Hebelfarbe wählbar
R
45 mm
H
22.5 mm
H1
24.5 mm
HH
h
25.5 mm
S
4 mm
D
13 mm
DD
d
10 mm
NT
Anz. Zähne
16
B
3 mm
MLF
Max. Last Fmax.
MTF
Max. Anzugskraft Pmax.
MR
Gewicht (Referenz)
g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen