Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
CLDMT, CLMST - Leviers de serrage plats-Type à filetage
Nomenclature
CLDMT4-12-B
PN
Réf. pièce
MATL
Matériau du levier
Zinc moulé sous pression
STL
Traitement de surface du levier
Revêtement électrostatique
MATT
Matériau des filets
STT
Traitement de surface du filetage
Oxydation noire
MATS
Matériau du ressort
EN 1.4305 l'équivalent -WPB
M
LS
Sélection de L
COLOR
Sélection de couleur du levier
R
45 mm
H
22.5 mm
H1
24.5 mm
HH
H
25.5 mm
S
4 mm
D
13 mm
DD
D
10 mm
NT
Nbre de dents
16
B
3 mm
MLF
Charge max. Fmax.
MTF
Force maximale de serrage Pmax.
MR
Masse de référence
g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés