Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
CLDMT, CLMST - Maniglie a ripresa piatte - Filettatura maschio
Lista materiale
CLDMT4-12-B
PN
Cod. comp.
MATL
Materiale della maniglia
Zinco a pressofusione
STL
Trattamento superficie della maniglia
Rivestimento elettrostatico
MATT
Materiale della filettatura
STT
Trattamento superficie della filettatura
Ossido nero
MATS
Materiale della molla
EN 1.4305 equivalente -WPB
M
LS
Selezione L
COLOR
Selezione colore maniglia
R
45 mm
H
22.5 mm
H1
24.5 mm
HH
H
25.5 mm
S
4 mm
D
13 mm
DD
D
10 mm
NT
N. di denti
16
B
3 mm
MLF
Carico massimo Fmax
MTF
Forza di serraggio massima Pmax
MR
Massa di riferimento
g
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD