CLHF-42-I
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
FA Solutions
Power Clamper
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/fa_solutions/power_clamper/clhf.prj},{NB=CLHF-42-I},{CN=CLHF-42-I},{A=163.0},{A1=51.0},{A2=74.4},{A3=23},{B=42},{B1=19},{B2=30},{B3=-},{D1=11},{D2=9},{M1=M8},{M2=M6},{L1=23.5},{L2=8.5},{H=14},{SXY=42},{D1XY=M8},{D1N=8.0},{D2XY=11},{D3N=6.0},{D3XX=6.500},{D3XY=M6},{D4XY=9},{HXY=14},{L3XY=163.0},{L4XY=19},{L5XY=23.5},{L6XY=8.5},{M1XY=51.0},{M2XY=74.4},{M3=23},{M4=30},{R1=8.5},{R2=6.0},{H1=6.3},{DX=10.5},{VER=1.000},{X=0.700},{DW=17.000},{NDM3=8.000},{KDM3=6.466},{L4Y=20.000},{DK=13.000},{K=8.000},{L4X=16.875},{RX=0.800},{VERS=3},{L1XY=0.000},{L2XY=0.000},{D3X=0.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
CLHF - Holders for Clamping Jaws, Static Holder
Bill of material
CLHF-42-I
CN
Catalog Number
CLHF-42-I
CLHF-42-I
A
Length A
163.0
163.0
mm
A1
Length A1
51.0
51.0
mm
A2
Length A2
74.4
74.4
mm
A3
Length A3
23
23
mm
B
Height B
42
42
mm
B1
Height B1
19
19
mm
B2
Height B2
30
30
mm
B3
Height B3
-
-
mm
D1
Diameter d1
11
11
mm
D2
Diameter d2
9
9
mm
M1
Thread M1
M8
M8
M2
Thread M2
M6
M6
L1
Height L1
23.5
23.5
mm
L2
Height L2
8.5
8.5
mm
H
Height H
14
14
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청