Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Empresa
SMC
Descripción
CLK2/CLK2G - Clamp Cylinder With Lock With Standard Auto Switch (Rod Mounting/Band Mounting Type)
Lista de materiales
CLK2A50-50-B
CW
Cleivs width
mm
BORE
Tamaño diámetro
mm
TYPE
Type
THREAD1
Tipo de rosca de conexión
AUTOSWITCH
Detector magnético
LEAD
Longitud del cable
NUMBER
Número de detectores magnéticos
ASBRACKET
Auto switch mounting type
STROKE
Carrera
mm
POS
Posición
BRACKET
End bracket
OPTION
Opción
COM
Comentario
-
LDIREC
Locking direction
PBPOS
Port/Bypass piping position
RODPOS
Auto switch mounting rod position
OMSC
Ejecución especial
THREAD2
Rosca on/off
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés