Catalog navigation
Выбор CAD модели
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
CLK2G/CLK2P - Clamp Cylinder With Lock With Magnetic Field Resistant Auto Switch (Rod Mounting)
Bill of material
CLK2GB50-50-B
CW
Cleivs width
mm
BORE
Bore size
mm
TYPE
Type
THREAD1
Port thread type
AUTOSWITCH
Auto switch
LEAD
Lead wire length
NUMBER
Number of auto switches
STROKE
Stroke
mm
POS
Position
mm
Entrez la valeur pour POS
Position
mm
cm
inch
ft
BRACKET
End bracket
OPTION
Option
COM
Comment
-
LDIREC
Locking direction
PBPOS
Port/Bypass piping position
RODPOS
Auto switch mounting rod position
OMSC
Made to order
THREAD2
Thread on/off
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés