Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
CLKTB, CLKTS - Liaisons à colliers-Type standard pour roulements d'extrémité de tige-Type épais
Nomenclature
CLKTB12-5-20
PN
Traitement de la surface du support
MAT
Matériau
AC
Accessoires
Vis d'assemblage à tête à six pans creux
MATAC
Matériau des accessoires
EN 1.7220 équivalent
D
mm
DDS
Sélection D
mm
ALT1
Usinage d'alésoir de la pièce d (tolérance dH7 et L)
DDTOL
Tolérance d
0 mm
L
L Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
LTOL
Tolérance L
+0.1/-0.1 mm
LL
l
mm
T
mm
W
mm
F
mm
G
mm
AB
Boulons M utilisables
DD1
d1
mm
ALT2
Chanfreinage C
ALT3
Trou à fente sur la pièce d
Z
Z Incrément de 1 mm