Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
CLNPA - 安全树脂固定把手
明细表
CLNPA4-12
PN
零件No.
MATL
把手 材质
尼龙6(黑色亚光)
MATT
螺纹部材质
SUM22L
STT
螺纹部表面处理
四氧化三铁保护膜
MATS
弹簧材质
SUS304 - WPB
M
LS
L选择
mm
R
44 mm
H
33 mm
H1
31 mm
HH
(H)
29 mm
S
9 mm
D
15.5 mm
DD
d
12 mm
NT
齿数
16
B
3 mm
MLF
最大负载Fmax.
N
MTF
最大紧固力Pmax.
kN
MASS
参考重量
g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型