Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
CLNPA - 安全樹脂クランプレバー
部品表
CLNPA4-12
PN
型番
MATL
レバー材質
ナイロン6(つや消し黒)
MATT
ねじ部材質
SUM22L
STT
ねじ部表面処理
四三酸化鉄皮膜
MATS
スプリング材質
SUS304-WPB
M
LS
L選択
mm
R
44 mm
H
33 mm
H1
31 mm
HH
(H)
29 mm
S
9 mm
D
15.5 mm
DD
d
12 mm
NT
歯数
16
B
3 mm
MLF
最大荷重Fmax.
N
MTF
最大締付力Pmax.
kN
MASS
参考質量
g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)