Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
CLNPA - Leviers de serrage en résine de sécurité
Nomenclature
CLNPA4-12
PN
Réf. pièce
MATL
Matériau du levier
Nylon 6 (noir mat)
MATT
Matériau des filets
EN 1.0715 équiv.
STT
Traitement de surface du filetage
Oxydation noire
MATS
Matériau du ressort
EN 1.4301 l'équivalent -WPB
M
LS
Sélection de L
mm
R
44 mm
H
33 mm
H1
31 mm
HH
(h)
29 mm
S
9 mm
D
15.5 mm
DD
D
12 mm
NT
Nbre de dents
16
B
3 mm
MLF
Charge max. Fmax.
N
MTF
Force maximale de serrage Pmax.
kN
MASS
Masse de référence
g