Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
CLNPA - Maniglie a ripresa di sicurezza in resina
Lista materiale
CLNPA4-12
PN
Cod. comp.
MATL
Materiale della maniglia
Nylon 6 (nero opaco)
MATT
Materiale della filettatura
EN 1.0715 Equiv.
STT
Trattamento superficie della filettatura
Ossido nero
MATS
Materiale della molla
EN 1.4301 equivalente -WPB
M
LS
Selezione L
mm
R
44 mm
H
33 mm
H1
31 mm
HH
(h)
29 mm
S
9 mm
D
15.5 mm
DD
D
12 mm
NT
N. di denti
16
B
3 mm
MLF
Carico massimo Fmax
N
MTF
Forza di serraggio massima Pmax
kN
MASS
Massa di riferimento
g
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD