Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
CLNPC - Leviers de serrage en résine miniatures
Nomenclature
CLNPC4-12
PN
Réf. pièce
MATL
Matériau du levier
Nylon 6 (noir mat)
MATT
Matériau des filets
EN 1.0715 équiv.
STT
Traitement de surface du filetage
Oxydation noire
MATS
Matériau du ressort
EN 1.4301 l'équivalent -WPB
M
LS
Sélection de L
mm
R
30 mm
H
29.5 mm
H1
31.5 mm
HH
(h)
25 mm
S
4 mm
D
13 mm
DD
D
10 mm
NT
Nbre de dents
16
B
3 mm
MLF
Charge max. Fmax.
N
MTF
Force maximale de serrage Pmax.
kN
MASS
Masse de référence
g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés