Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
CLNPC - Miniatur-Kunststoff-Klemmhebel
Stückliste
CLNPC4-12
PN
Teile-Nr.
MATL
Werkstoff Hebel
Nylon 6 (Matt schwarz)
MATT
Werkstoff Gewinde
EN 1.0715 Äquivalent
STT
Oberflächenbehandlung Gewinde
brüniert
MATS
Werkstoff Federn
EN 1.4301 Äquivalent -WPB
M
LS
L auswählen
mm
R
30 mm
H
29.5 mm
H1
31.5 mm
HH
(h)
25 mm
S
4 mm
D
13 mm
DD
d
10 mm
NT
Anz. Zähne
16
B
3 mm
MLF
Max. Last Fmax.
N
MTF
Max. Anzugskraft Pmax.
kN
MASS
Gewicht (Referenz)
g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen