MJH-12121
JTEKT Corporation(Koyo)
Needle roller bearings
Drawn cup needle roller bearings
Caged
Inch Series J, JH, MJ- 1, MJH- 1
Powered by
CAD모델 선택
{koyo/needle_roller_bearings/drawn_cup_nrb/caged_type/inch_j_jh_mj1_mjh1/closed_one_end_m_asmtab.prj},{NB=MJH-12121},{ORDER=MJH-12121},{FW=19.050},{D=26.988},{C=19.05},{Y=1.02},{CR=19.10},{CO=23.60},{CU=3.70},{NO=18000},{S=ND},{T=10},{EW=0},{B=16},{CSI=20.69592},{CD=23.98776},{DW=3.29184},{L=12.62786},{ST=14-C},{NOB=15},{VRS=2},{PDF=124},{PPATH=closed_one_end_m_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 54
HELP_VARIABLE
Company
JTEKT Corporation(Koyo)
Description
Closed One End
Bill of material
MJH-12121
ORDER
Bearing No.
MJH-12121
MJH-12121
FW
Inside Diameter
19.050
19.050
mm
D
Outside Diameter
26.988
26.988
mm
C
Bearing Width
19.05
19.05
mm
Y
Y max.
1.02
1.02
CR
Basic dynamic load rating
19.10
19.10
kN
CO
Basic static load rating
23.60
23.60
kN
CU
Fatigue limit load
3.70
3.70
kN
NO
Limiting speeds (Oil)
18000
18000
rpm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청