Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 24
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
CM2X-Z 10/11 - Clean Series Low Speed Cylinder
Bill of material
10-CM2XB40-25Z
TYPE
Clean Series
BORE
Bore size
mm
MOUNT
Mounting style
MAGNET
Built-in magnet
THREAD1
Port thread type
AUTOSW
Auto switch
LEAD
Lead wire length
m
SWSIGN
Number of auto switches
STROKE
Stroke
mm
POS
Position
mm
Wert eingeben für POS
Position
mm
cm
inch
ft
STOP
Stroke option
COM
-
RODT
Rod end thread
THREAD2
Thread on/off
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen