您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
CM2XB40-25Z
SMC Corporation
执行元件
标准型气缸
CM2 气缸
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/standard_air_cylinder/cm2/cm2x_z_asmtab.prj},{NB=CM2XB40-25Z(0_0_0)},{BORE=40},{MOUNT=(B) Basic (Both sides with boss)},{MAGNET=},{AUTOSW=},{LEAD=},{SWSIGN=},{THREADT=},{STROKE=25},{STDSTROKE=25,50,75,100,125,150,200,250,300},{STDSTROKESW=50,75,100,125,150,200,250,300},{POS=0},{STOP=0},{RODT=},{THREAD=0},{PPATH=cm2x_z/assembly/cm2x_z_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 52
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
CM2X-Z/CDM2X-Z - 低速气缸/单杆双作用
明细表
CM2XB40-25Z
BORE
缸径
40
40
mm
MOUNT
安装形式
(B) 基本型(两侧带凸台)
(B) 基本型(两侧带凸台)
MAGNET
内置磁环
(-) 无内置磁环
(D) 内置磁环
(-) 无内置磁环
(D) 内置磁环
AUTOSW
磁性开关型号
N/A
N/A
LEAD
导线长度
N/A
N/A
m
SWSIGN
磁性开关数量
N/A
N/A
THREADT
螺纹的种类
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) G
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) G
STROKE
行程
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
200.000
250.000
300.000
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
200.000
250.000
300.000
mm
POS
活塞杆位移
mm
Enter value for POS
活塞杆位移
mm
cm
inch
ft
確定
STOP
行程可选项
标准行程
制作可能行程
标准行程
制作可能行程
COM
注释
-
RODT
活塞杆形式
(-) 杆端外螺纹
(F) 杆端内螺纹
(-) 杆端外螺纹
(F) 杆端内螺纹
THREAD
螺纹 on/off
on
off
on
off
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求