TN-020B
SMC
bp2_standard_air_cylinder
CM3 Air Cylinder Short Type
Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{smc/bp2_standard_air_cylinder/cm3/accessories/cm3_tn.prj},{NB=TN-020B(CM3)},{MODEL=TN-020B},{BORE=20},{B=26},{C=28.0},{D=25.5},{DD=M20x1.5},{D1=20.000},{D2=1.500},{H=10}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
CM3 TN - Trunnion Nut
Bill of material
TN-020B
MODEL
Model
TN-020B
TN-020B
BORE
Applicable bore size
20
20
B
26
26
mm
C
28.0
28.0
mm
D
25.5
25.5
mm
DD
M20x1.5
M20x1.5
mm
H
10
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求