Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
CMAZ - Geräterollen mit Niveauregulierung -Äußerst geringe Traglast-
Stückliste
CMAZ40-N
PN
Teile-nummer
D
mm
H
mm
A
78 mm
F
64 mm
DD
d
6.5 mm
TT
t
2 mm
RR
r
49 mm
B
21 mm
E
20 mm
S1
9 mm
S2
9.5 mm
K
37 mm
W
30 mm
BB
b
17 mm