Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
CMAZ - Roulettes avec systèmes de réglage du niveau-Charge ultra-légère-
Nomenclature
CMAZ40-N
PN
Référence pièce
D
mm
H
mm
A
78 mm
F
64 mm
DD
d
6.5 mm
TT
t
2 mm
RR
r
49 mm
B
21 mm
E
20 mm
S1
9 mm
S2
9.5 mm
K
37 mm
W
30 mm
BB
b
17 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés