Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
CMAZ - Ruote con regolatori di livello -Carico ultraleggero-
Lista materiale
CMAZ40-N
PN
Codice componente
D
mm
H
mm
A
78 mm
F
64 mm
DD
d
6.5 mm
TT
t
2 mm
RR
r
49 mm
B
21 mm
E
20 mm
S1
9 mm
S2
9.5 mm
K
37 mm
W
30 mm
BB
b
17 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD