피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
CMK2-M-00-25-25
CKD
공압 실린더
일반형 실린더
타이트 실린더 CMK2
CMK2-M - 복동 회전 방지형
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/cmk2_series/cmk2-m/cmk2-m_without_switch_asmtab.prj},{NB=CMK2-M-00-25-25(0)},{TYPE=CMK2-M},{MA=00},{BORE=25},{PTT=},{STROKE=25},{SWM=},{LWD=},{LWL=},{SWP=},{OPTBLWS=},{OPTPJOINT=},{OPTPRM=},{OPTBCO=},{OPTCOPPTFE=},{ACC1=},{ACC2=},{POS=0},{INFOTEXT=Product Info },{PPATH=cmk2-m_parts/cmk2-m_asmtpl.prj},{A=23},{B=17},{C=20},{D=26.4},{F=32},{HA=35},{K=14},{KK=M10 x 1.25},{LL=69},{MB=M26 x 1.5},{MM=12},{MT=10},{T=6},{U=30},{V=16},{WF=23},{XX=131},{XF=46}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
스위치 없음 CMK2-M
BOM
CMK2-M-00-25-25
TYPE
형번
CMK2-M
MA
취부 형식
00: 기본형
LB: 축 방향 풋형(양측)
LS: 축 방향 풋형(편측)
FA: 로드 측 플랜지형
FB: 헤드 측 플랜지형
CA: 1산 크레비스형
CC: 1산 크레비스 일체형
CC1: 1산 크레비스, 부시 압입형
CB: 2산 크레비스형(핀과 와셔 분할 핀 첨부)
TA: 로드 측 트러니언형
TB: 헤드 측 트러니언형
00: 기본형
LB: 축 방향 풋형(양측)
LS: 축 방향 풋형(편측)
FA: 로드 측 플랜지형
FB: 헤드 측 플랜지형
CA: 1산 크레비스형
CC: 1산 크레비스 일체형
CC1: 1산 크레비스, 부시 압입형
CB: 2산 크레비스형(핀과 와셔 분할 핀 첨부)
TA: 로드 측 트러니언형
TB: 헤드 측 트러니언형
BORE
튜브 내경
25
25
mm
PTT
배관 나사 종류
기호 없음: Rc 나사
NN: NPT 나사(수주 생산품)
GN: G 나사(수주 생산품)
기호 없음: Rc 나사
NN: NPT 나사(수주 생산품)
GN: G 나사(수주 생산품)
STROKE
스트로크
mm
값 입력 STROKE
스트로크
mm
cm
inch
ft
확인
OPTBLWS
옵션 자바라
없음
J: 자바라 최고 주위 온도 100°C, 순간 최고 온도 200°C
L: 자바라 최고 주위 온도 250°C, 순간 최고 온도 400°C
없음
J: 자바라 최고 주위 온도 100°C, 순간 최고 온도 200°C
L: 자바라 최고 주위 온도 250°C, 순간 최고 온도 400°C
OPTPJOINT
옵션 원터치 피팅
없음
F: 원터치 피팅 부착(스트레이트)
FE: 원터치 피팅 부착(엘보)
없음
F: 원터치 피팅 부착(스트레이트)
FE: 원터치 피팅 부착(엘보)
OPTPRM
옵션 피스톤 로드 재질
기호 없음: 탄소강
M: 피스톤 로드 재질(스테인리스)
기호 없음: 탄소강
M: 피스톤 로드 재질(스테인리스)
OPTBCO
옵션 보스 커트
없음
V: 보스 커트
없음
V: 보스 커트
ACC1
부속품
없음
I: 1산 너클
Y: 2산 너클(핀과 와셔 분할 핀 첨부)
없음
I: 1산 너클
Y: 2산 너클(핀과 와셔 분할 핀 첨부)
ACC2
부속품
없음
없음
POS
피스톤 로드 위치
mm
값 입력 POS
피스톤 로드 위치
mm
cm
inch
ft
확인
INFOTEXT
제품 정보
제품 정보
A
23
23
mm
B
17
17
mm
C
20
20
mm
D
26.4
26.4
mm
F
32
32
mm
HA
35
35
mm
K
14
14
mm
KK
나사 지름
M10 x 1.25
M10 x 1.25
LLPLUS
LL+스트로크
94
94
mm
LL
69
69
mm
MB
나사 지름
M26 x 1.5
M26 x 1.5
MM
12
12
mm
MT
10
10
mm
T
6
6
mm
U
30
30
mm
V
16
16
mm
WF
23
23
mm
XPLUS
X+스트로크
156
156
mm
X
131
131
mm
XEPLUS
XE+스트로크
110
110
mm
XE
85
85
mm
XF
46
46
mm
BB
-
mm
BD
-
mm
L1
-
mm
L1PLUS
-
mm
LAPLUS
LA+스트로크
-
mm
LA
-
mm
LB
-
mm
LC
-
mm
LD
-
mm
LF
-
mm
LGPLUS
LG+스트로크
-
mm
LG
-
mm
LH
-
mm
LI
-
mm
LR
-
mm
LS
-
mm
LT
-
mm
FC
-
mm
FD
-
mm
FF
-
mm
FGPLUS
FG+스트로크
-
mm
FG
-
mm
FH
-
mm
FJPLUS
FJ+스트로크
-
mm
FJ
-
mm
FL
-
mm
FM
-
mm
FP
-
mm
FT
-
mm
CAPLUS
CA+스트로크
-
mm
CA
-
mm
CB
-
mm
CC
-
mm
CD
-
mm
CH
-
mm
CJPLUS
CJ+스트로크
-
mm
CJ
-
mm
CL
-
mm
CM
-
mm
CO
-
mm
CP
-
mm
CQ
-
mm
CV
-
mm
CW
-
mm
CR
-
mm
CS
-
mm
TB
-
mm
TD
-
mm
TE
-
mm
TF
-
mm
TGPLUS
TG+스트로크
-
mm
TG
-
mm
TH
-
mm
TJPLUS
TJ+스트로크
-
mm
TJ
-
mm
TK
-
mm
TL
-
mm
TM
-
mm
TN
-
mm
TR
-
mm
TS
-
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청